Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 150 mm D - Außendurchmesser 225 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 35 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 205,5 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 169,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 4,77 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 224 kN C0 - Statische Tragzahl 294 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 29,6 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3500 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 158 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 167 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 173 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 214 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors