Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 170 mm D - Außendurchmesser 260 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 42 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 237 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 193 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 7,88 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 310 kN C0 - Statische Tragzahl 400 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 38,5 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 181 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 190 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 197 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 249 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors