Einreihige Zylinderrollenlager

NU1052C3 - NTN

NU1052C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser260 mm
D - Außendurchmesser400 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings65 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser364 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser296 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius4 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse29,1 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl715 kN
C0 - Statische Tragzahl1000 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung85 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1900 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR276 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter292 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO300 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR384 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image