Einreihige Zylinderrollenlager

NU1076 - NTN

NU1076

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser380 mm
D - Außendurchmesser560 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings82 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser515 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser425 mm
rs - Minimaler Rundungsradius5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius5 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse67,5 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1220 kN
C0 - Statische Tragzahl1840 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung141 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1200 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR400 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter421 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO430 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR540 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius4 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image