Einreihige Zylinderrollenlager

NU1080 - NTN

NU1080

Single row cylindrical roller bearing, floating, separable, machined steel cage

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser400 mm
D - Außendurchmesser600 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings90 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser550 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser450 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch470 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius5 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse87,6 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1460 kN
C0 - Statische Tragzahl2190 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung164 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1200 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung990 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR420 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO455 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR580 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter554 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius4 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image