• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NU10/500L1 - NTN

NU10/500L1

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser500 mm
D - Außendurchmesser720 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings100 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser664 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser556 mm
rs - Minimaler Rundungsradius6 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius6 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse134 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1610 kN
C0 - Statische Tragzahl2870 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung203 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung910 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung770 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR524 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter551 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO562 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR696 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image