Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 20 mm D - Außendurchmesser 47 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 14 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 26,5 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 0 mm D1 - Innendurchmesser AR-Flansch 38,7 mm s - Maximaler axialer Versatz 0,8 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 0 mm D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring 0 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,114 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 31,3 kN C0 - Statische Tragzahl 25,3 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 3,1 kN N ref - Thermische Referenzdrehzahl 13000 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 19000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,676 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,324 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,313 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,157 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,39 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 25 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 26 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 29 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 42 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm
Industry Calcul Factors