Einreihige Zylinderrollenlager

NU205EAT2X - NTN

NU205EAT2X

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser25 mm
D - Außendurchmesser52 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings15 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser46,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser31,5 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch34,5 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,151 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl34,5 kN
C0 - Statische Tragzahl27,7 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung3,4 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung18000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung13000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR29 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO30 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR47 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter47,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image