Einreihige Zylinderrollenlager

NU205EG1C3 - NTN

NU205EG1C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser25 mm
D - Außendurchmesser52 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings15 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser46,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser31,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,142 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl29,3 kN
C0 - Statische Tragzahl27,7 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung3,4 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung15000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung13000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR29 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter31 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO34 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR47 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image