Einreihige Zylinderrollenlager

NU207EG15 - SNR

NU207EG15

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser35 mm
D - Außendurchmesser72 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings17 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser44 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch0 mm
D1 - Innendurchmesser AR-Flansch60,8 mm
s - Maximaler axialer Versatz0,8 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0 mm
D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring0 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,305 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl56,2 kN
C0 - Statische Tragzahl50,2 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung6,1 kN
N ref - Thermische Referenzdrehzahl8200 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl12000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,704 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,296 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,215 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,608 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,407 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR41,5 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter43 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO46 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR65,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image