Einreihige Zylinderrollenlager

NU207ET2XC4 - NTN

NU207ET2XC4

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser35 mm
D - Außendurchmesser72 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings17 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser64 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser44 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
RadiallagerluftklasseC4
Masse0,306 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl50,5 kN
C0 - Statische Tragzahl50 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung6,1 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung11000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung9500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR39 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter43 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO46 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR65,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image