• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NU208EG15 - SNR

NU208EG15

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser40 mm
D - Außendurchmesser80 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings18 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser0 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser49,5 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch0 mm
D1 - Innendurchmesser AR-Flansch67,8 mm
s - Maximaler axialer Versatz0,8 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0 mm
D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring0 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,38 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl62,2 kN
C0 - Statische Tragzahl55,4 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung6,8 kN
N ref - Thermische Referenzdrehzahl7600 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl11000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,727 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,273 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,318 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,659 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,409 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR46,5 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter49 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO52 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR73,5 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter0 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image