Einreihige Zylinderrollenlager

NU210EAT2X - NTN

NU210EAT2X

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser50 mm
D - Außendurchmesser90 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings20 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser81,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser59,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,54 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl81,5 kN
C0 - Statische Tragzahl76,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung9,3 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung9700 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung6900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR56,5 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter59 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO62 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR83,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image