Einreihige Zylinderrollenlager

NU210EG15 - SNR

NU210EG15

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser50 mm
D - Außendurchmesser90 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings20 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser59,5 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch0 mm
D1 - Innendurchmesser AR-Flansch78 mm
s - Maximaler axialer Versatz0,8 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0 mm
D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring0 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,49 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl73,8 kN
C0 - Statische Tragzahl71,9 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung8,8 kN
N ref - Thermische Referenzdrehzahl6600 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl9200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,752 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,248 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,253 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,127 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,422 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR56,5 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter58 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO62 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR83,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image