Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 60 mm D - Außendurchmesser 110 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 22 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 100 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 72 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,818 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 97,5 kN C0 - Statische Tragzahl 107 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 13 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 6800 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 5800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 68 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 71 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 75 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 102 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors