Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Stahlblechkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 70 mm D - Außendurchmesser 125 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 24 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 110,5 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 84,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse C4 Masse 1,12 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 92,5 kN C0 - Statische Tragzahl 95 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 11,6 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 6500 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 5500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 78 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 82 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 86 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 117 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors