Einreihige Zylinderrollenlager

NU216EAT2XC3 - NTN

NU216EAT2XC3

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser80 mm
D - Außendurchmesser140 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings26 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser127,3 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser95,3 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch101,7 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius2 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse1,67 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl165 kN
C0 - Statische Tragzahl167 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung19,7 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung6100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR89 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO97 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR131 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter128,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image