• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NU218EG1C3 - NTN

NU218EG1C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser90 mm
D - Außendurchmesser160 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings30 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser145 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser107 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse2,565 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl182 kN
C0 - Statische Tragzahl217 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung24,7 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR99 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter105 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO109 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR151 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image