Einreihige Zylinderrollenlager

NU219EG1C3 - NTN

NU219EG1C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser95 mm
D - Außendurchmesser170 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings32 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser154,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser112,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse3,08 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl220 kN
C0 - Statische Tragzahl265 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung29,7 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR106 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter111 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO116 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR159 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image