Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 40 mm D - Außendurchmesser 80 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 23 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 71,5 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 49,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,552 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 72,5 kN C0 - Statische Tragzahl 77,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 9,5 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 8900 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 7600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 46,5 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 49 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 52 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 73,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm
Industry Calcul Factors