• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NU2209EAT2XC3 - NTN

NU2209EAT2XC3

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser45 mm
D - Außendurchmesser85 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser76,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser54,5 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch58,9 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,6 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl90 kN
C0 - Statische Tragzahl84,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung10,3 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung9600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung6800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR51,5 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO57 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR78,5 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter77,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image