Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 45 mm D - Außendurchmesser 85 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 23 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 54,5 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 0 mm D1 - Innendurchmesser AR-Flansch 73 mm s - Maximaler axialer Versatz 0,8 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 0 mm D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring 0 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,534 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 85 kN C0 - Statische Tragzahl 84,6 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 10,3 kN N ref - Thermische Referenzdrehzahl 5800 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 9900 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,24 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,76 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,787 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,894 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,416 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 51,5 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 54 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 57 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 78,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm
Industry Calcul Factors