Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 50 mm D - Außendurchmesser 90 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 23 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 81,5 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 59,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,597 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 79,5 kN C0 - Statische Tragzahl 91,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 11,2 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 7300 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 6200 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 56,5 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 58 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 62 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 83,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm
Industry Calcul Factors