Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Stahlblechkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 65 mm D - Außendurchmesser 120 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 31 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 105,6 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 79,6 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 1,4 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 133 kN C0 - Statische Tragzahl 149 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 18,2 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 6300 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 5400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 73 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 77 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 81 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 112 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors