Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NU2213EG15 - SNR

NU2213EG15

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser65 mm
D - Außendurchmesser120 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings31 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser78,5 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch0 mm
D1 - Innendurchmesser AR-Flansch104 mm
s - Maximaler axialer Versatz1 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0 mm
D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring0 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse1,4 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl169 kN
C0 - Statische Tragzahl184 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung22,5 kN
N ref - Thermische Referenzdrehzahl4200 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl6900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,717 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,283 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,073 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,037 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,42 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR73 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter77 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO81 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR112 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image