Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 75 mm D - Außendurchmesser 130 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 31 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 118,5 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 88,5 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 94,5 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 1,79 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 191 kN C0 - Statische Tragzahl 207 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 25 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 5900 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 4200 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 83 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 122 mm Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter 120 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors