• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NU2215EAT2X - NTN

NU2215EAT2X

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser75 mm
D - Außendurchmesser130 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings31 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser118,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser88,5 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch94,5 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse1,79 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl191 kN
C0 - Statische Tragzahl207 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung25 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung5900 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR83 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO90 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR122 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter120 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image