• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NU2217ET2XC3 - NTN

NU2217ET2XC3

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser85 mm
D - Außendurchmesser150 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings36 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser136,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser100,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse2,535 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl217 kN
C0 - Statische Tragzahl279 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung32,4 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR94 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter99 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO104 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR141 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image