• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NU221EG15C3 - SNR

NU221EG15C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser105 mm
D - Außendurchmesser190 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings36 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser171,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser125,5 mm
D1 - Innendurchmesser AR-Flansch165,1 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse3,67 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl263 kN
C0 - Statische Tragzahl323 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung35 kN
N ref - Thermische Referenzdrehzahl3400 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl4300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,184 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,817 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,302 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,151 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,423 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR116 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter124 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR179 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image