• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NU2220EG1C3 - NTN

NU2220EG1C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser100 mm
D - Außendurchmesser180 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings46 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser163 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser119 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse4,57 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl335 kN
C0 - Statische Tragzahl445 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung49,1 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR111 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter117 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO122 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR169 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image