• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NU2224EG1C3 - NTN

NU2224EG1C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser120 mm
D - Außendurchmesser215 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings58 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser195,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser143,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse8,76 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl450 kN
C0 - Statische Tragzahl620 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR131 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter141 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO146 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR204 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image