Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Stahlblechkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 130 mm D - Außendurchmesser 230 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 64 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 204 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 156 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 3 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 10,2 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 420 kN C0 - Statische Tragzahl 530 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 54 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3100 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 143 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 151 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 158 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 217 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2,5 mm
Industry Calcul Factors