Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 140 mm D - Außendurchmesser 250 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 68 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 225 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 169 mm D1 - Innendurchmesser AR-Flansch 214,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 15,8 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 575 kN C0 - Statische Tragzahl 835 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 2500 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 153 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 166 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 171 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 237 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2,5 mm
Industry Calcul Factors