Einreihige Zylinderrollenlager

NU2228EG1C3 - NTN

NU2228EG1C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser140 mm
D - Außendurchmesser250 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings68 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser225 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser169 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse15,8 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl575 kN
C0 - Statische Tragzahl835 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR153 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter166 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO171 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR237 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image