Einreihige Zylinderrollenlager

NU222ET2C3 - NTN

NU222ET2C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser110 mm
D - Außendurchmesser200 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings38 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser180,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser132,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse4,27 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl293 kN
C0 - Statische Tragzahl365 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung39 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3700 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR121 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter130 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO135 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR189 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image