Einreihige Zylinderrollenlager

NU2232C3 - NTN

NU2232C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser160 mm
D - Außendurchmesser290 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings80 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser255 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser195 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius3 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse22 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl700 kN
C0 - Statische Tragzahl940 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung90 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2400 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR173 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter192 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO197 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR277 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image