• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NU2234 - NTN

NU2234

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser170 mm
D - Außendurchmesser310 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings86 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser272 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser208 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius4 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse27,2 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl795 kN
C0 - Statische Tragzahl1080 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung101 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR186 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter204 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO211 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR294 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image