Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 190 mm D - Außendurchmesser 340 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 92 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 299 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 231 mm D1 - Innendurchmesser AR-Flansch 286,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 4 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 34,4 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 920 kN C0 - Statische Tragzahl 1290 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 117 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 2000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 206 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 227 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 234 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 324 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 3 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 3 mm
Industry Calcul Factors