Einreihige Zylinderrollenlager

NU2238EG1C3 - NTN

NU2238EG1C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser190 mm
D - Außendurchmesser340 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings92 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser228 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch244 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse39,5 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1100 kN
C0 - Statische Tragzahl1670 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung152 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1800 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR206 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR324 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image