Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 200 mm D - Außendurchmesser 360 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 98 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 316 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 244 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 258 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 4 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 41,3 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 1020 kN C0 - Statische Tragzahl 1440 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 129 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 1900 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 216 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 247 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 344 mm Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter 321 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 3 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 3 mm
Industry Calcul Factors