Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 220 mm D - Außendurchmesser 400 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 108 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 350 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 270 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 286 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 4 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 59 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 1260 kN C0 - Statische Tragzahl 1810 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 157 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 1700 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 236 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 273 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 384 mm Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter 355 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 3 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 3 mm
Industry Calcul Factors