Einreihige Zylinderrollenlager

NU228EG1C3 - NTN

NU228EG1C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser140 mm
D - Außendurchmesser250 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings42 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser169 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch180,2 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius3 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse8,73 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl395 kN
C0 - Statische Tragzahl515 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung51 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2800 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR153 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR237 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image