Einreihige Zylinderrollenlager

NU2306EAT2XC3 - NTN

NU2306EAT2XC3

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser30 mm
D - Außendurchmesser72 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings27 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser62,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser40,5 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,58 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl88 kN
C0 - Statische Tragzahl77,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung9,45 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung11600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung8300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR36,5 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter40 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO44 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR65,5 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter64 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image