Einreihige Zylinderrollenlager

NU2307EAT2XC3 - NTN

NU2307EAT2XC3

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser35 mm
D - Außendurchmesser80 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings31 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser70,2 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser46,2 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch51 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,78 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl117 kN
C0 - Statische Tragzahl109 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung13,3 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung10200 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung7200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR41,5 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO48 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR72 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter71,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image