Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Stahlblechkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 40 mm D - Außendurchmesser 90 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 33 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 77,5 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 53,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,951 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 91,5 kN C0 - Statische Tragzahl 88 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 10,7 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 8200 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 7000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 48 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 51 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 55 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 82 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors