Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Stahlblechkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 150 mm D - Außendurchmesser 270 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 45 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 238 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 182 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 3 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 9,92 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 380 kN C0 - Statische Tragzahl 435 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 42,5 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 2900 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 163 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 179 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 184 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 257 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2,5 mm
Industry Calcul Factors