• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NU230EG1 - NTN

NU230EG1

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser150 mm
D - Außendurchmesser270 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings45 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser242 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser182 mm
D1 - Innendurchmesser AR-Flansch231 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse11 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl450 kN
C0 - Statische Tragzahl595 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR163 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter179 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO184 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR257 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image