• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NU2311 - NTN

NU2311

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Stahlblechkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser55 mm
D - Außendurchmesser120 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings43 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser104,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser70,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse2,17 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl164 kN
C0 - Statische Tragzahl162 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung19,8 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung6100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR64 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter69 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO72 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR111 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image