Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 55 mm D - Außendurchmesser 120 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 43 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 106,5 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 70,5 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 77,7 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 2 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 2,25 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 238 kN C0 - Statische Tragzahl 233 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 28,4 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 6700 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 4700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 64 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 72 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 111 mm Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter 108,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors