Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 60 mm D - Außendurchmesser 130 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 46 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 115 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 77 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 84,6 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 2,96 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 263 kN C0 - Statische Tragzahl 262 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 32 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 6200 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 4400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 71 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 79 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 119 mm Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter 117 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors